Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Xelity 8TX
Ilustrační obrázek

Xelity 8TX

Nespravovany switch, 8 portu, 100 Mb / s
Č.prod.: 58812
Hmotnost: 0.133 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

8 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Provozní napětí 9.5...31.5 V
Přenosová rychlost 10/100 Mbit/s full duplex
Provozní módy Autocrossing Autonegotiation
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -25...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Pouzdro Plast černý
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 105×41.6×85.1 mm
Připojení
Sběrnice 8× RJ45
Napájení Vyjímatelné push-in pružinové svorky, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²)
Switch Management
Protokoly ne
Port Mirroring ne
VLAN (QoS) IEEE 802.p ano
Alarmový kontakt ne
Vzdálená údržba ne
Webserver ne
Switch Form Unmanaged Switch
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879798808
eClass 19170106
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 58812_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 58812_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 58812_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 58812_p8_2_12.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 58812_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 58810_ina_x_11.zip
  • Stáhnout Document: Product data 58812_PD_x_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_1.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 58812_05-10.19_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 58812_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
Certifikace
* bez DPH, bez nákladů na dopravu