Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Xelity 8TX GE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit

Č.prod.: 58815
Hmotnost: 0.154 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 215,15 €
  • 203,19 €
  • 191,24 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

8 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 9 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 1000 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Druh přepínání nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) Přesměrování tagem
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 105 mm
Šířka 41,6 mm
Hloubka 85,1 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 75 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 8
Druh připojení 1
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4065909013229

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: KC 58815_R-R-MuR-58813_kc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 58815_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 58815_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 58812_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 58815_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 58812_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 58813_ina_x_10.zip
  • Stáhnout Document: Product data 58815_pd_x_11.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-11-20_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 58815_01-08.22_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 58815_01-08.22_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 58815_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu