Xelity 8TX managed switch 8 port 1000Mbit IP20
Č.prod.: | 58824 |
Hmotnost: | 0.164 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC (9...30 V DC) |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Ochrana proti přepětí | ne |
150 mA, +/- 25 % | |
Spotřeba proudu | max. 400 mA |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Ochrana proti přepólování | ano |
Příkon | 3.6 W |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
-40...+85 °C | |
Pouzdro | Šedý plast |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Ochrana | IP20 |
Rozměry V׊×H | 105×41,6×85,1 mm |
Připojení
Sběrnice | 8 x RJ45 |
---|---|
Napájení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Switch Management
Protokoly | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
NAT | 1:1 NAT |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ano |
Alarmový kontakt | ne |
Vzdálená údržba | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Managed Switch |
VLAN (802.1Q) | ≤64 VLANs |
Objednací číslo | 58824 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED, LLDP |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4065909004715 |
Connect Product
Data cablezobrazit vše