Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Xenterra 16TX - nespravovany switch

100 Mb/s, 16 portu, montaz na DIN listu
Č.prod.: 58904
Hmotnost: 0.405 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 342,00 €
  • 323,00 €
  • 304,00 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

16 portový nespravovaný switch
Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. 8 V
Provozní napětí AC max. 28 V
Provozní napětí DC min. 9 V
Provozní napětí DC max. 36 V
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 100 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Druh přepínání nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ano
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Kov
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 105 mm
Šířka 110 mm
Hloubka 37,8 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 16
Druh připojení 1
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879830416

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 58904_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 58904_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 58904_dxf_x_b.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 58904_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 58904_stp_x_b.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 58900_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: Product data 58904_pd_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 58904_10-03.22_uk_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 58904_10-03.22_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTBF Report 58904_SN29500(70°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu