Xenterra 5TX WM - nespravovany switch
100 Mb/s, 5 portu, montaz na srouby
Č.prod.: | 58901 |
Hmotnost: | 0.18 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
5 portový nespravovaný switch
Upevnění klíčovým otvorem
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Upevnění klíčovým otvorem
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. | 8 V |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 28 V |
Provozní napětí DC min. | 9 V |
Provozní napětí DC max. | 36 V |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
---|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover | ano |
---|---|
Automatická negociace | ano |
Duplexně | Full duplex |
Druh přepínání | nespravovaný |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | ano |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ne |
---|---|
Diagnostika | žádné napětí |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Kov |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované |
---|---|
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
Výška | 105 mm |
Šířka | 69 mm |
Hloubka | 28 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 5 |
---|
Druh připojení 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879830287 |
Příslušenství
---- Datová linka ----
---- Šroubovák ----