Xenterra 8TX - nespravovany switch
100 Mb/s, 8 portu, montaz na DIN listu
Č.prod.: | 58902 |
Hmotnost: | 0.255 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
8 portový nespravovaný switch
Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 8...28 V AC/9...36 V DC |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s full duplex |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -40...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Pouzdro | Kovový černý |
Ochrana | IP20 |
Rozměry V׊×H | 105×58×37.8 mm |
Připojení
Sběrnice | 8× RJ45 |
---|---|
Napájení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Switch Management
Protokoly | ne |
---|---|
Port Mirroring | ne |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ano |
Alarmový kontakt | ne |
Vzdálená údržba | ne |
Webserver | ne |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879830294 |
eClass | 19170106 |
Země původu | DE |
Connect Product
Data cablezobrazit vše