Xenterra 8TX - nespravovany switch
1 Gb/s, 8 portu, montaz na DIN listu
Č.prod.: | 58908 |
Hmotnost: | 0.28 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 8...28 V AC/9...36 V DC |
---|---|
Přenosová rychlost | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Provozní módy | Autocrossing Autonegotiation |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -40...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Pouzdro | Kovový černý |
Ochrana | IP20 |
Rozměry V׊×H | 105×58×37.8 mm |
Připojení
Sběrnice | 8× RJ45 |
---|---|
Napájení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Switch Management
Protokoly | ne |
---|---|
Port Mirroring | ne |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ano |
Alarmový kontakt | ne |
Vzdálená údržba | ne |
Webserver | ne |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Výrobcovo objednací číslo | 58908 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879873543 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Datová linka ----