MDST transformator, 3fazovy
P: 5200VA IN: 3x400/440VAC OUT: 3x230VAC
Č.prod.: | 866151 |
Hmotnost: | 27 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Autotransformátor
5 200 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
5 200 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 400 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 440 V |
Vstupní napětí AC | 400 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 7,7 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 7 A |
Zapínací proud max. | 52 A |
Zkratový proud | 657 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí | 3 × 230 V AC |
---|---|
Výstupní napětí AC | 230 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 5200 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Izolační zkušební napětí, vstup - PE | 3 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 125 mm |
Upevňovací rozměr b | 190 mm |
Upevňovací rozměr c | 10 mm |
Výška | 206 mm |
Šířka | 240 mm |
Hloubka | 152 mm |
Průměr otvoru | 10 mm |
Délka otvoru | 18 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
GTIN | 4048879073806 |