Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence |
50/60 Hz |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC |
230 V |
Vstupní napětí 2 AC |
400 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC |
0,8 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC |
0,46 A |
Inrush current at input voltage 1 |
15 A |
Inrush current at input voltage 2 |
8,7 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 |
14 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 2 |
8 A |
Elektrické údaje | Výstup
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž |
šroubované |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Upevňovací rozměr a |
63 mm |
Upevňovací rozměr b |
81 mm |
Upevňovací rozměr c |
2,9 mm |
Výška |
80 mm |
Šířka |
105 mm |
Hloubka |
112 mm |
Průměr otvoru |
2,9 mm |
Délka otvoru |
9,6 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
50 °C |
Skladovací teplota min. |
-30 °C |
Skladovací teplota max. |
80 °C |
Výrobkový standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
EMC |
2014/30/EU |