MET 1000-440±5%/127
P: 1000VA IN: 440VAC ±5% OUT: 127VAC - Ta=60°C/B
Č.prod.: | 866193 |
Hmotnost: | 14.6 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1000 VA
Izolační třída T 60/B
1000 VA
Izolační třída T 60/B
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 440 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 418 V |
Vstupní napětí AC max. | 462 V |
Vstupní proud AC | 2,43 A |
Zapínací proud max. | 45 A |
Zkratový proud | 100 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 127 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 1000 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 5,9 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Montážní otvory |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 111,5 mm |
Upevňovací rozměr b | 135 mm |
Upevňovací rozměr c | 7 mm |
Výška | 137 mm |
Šířka | 174 mm |
Hloubka | 165 mm |
Průměr otvoru | 7 mm |
Délka otvoru | 16 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879335096 |