MET 1500-400/110
Č.prod.: | 866141 |
Hmotnost: | 21 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1500 VA
Izolační třída T 60/B
Orosování nepřípustné
1500 VA
Izolační třída T 60/B
Orosování nepřípustné
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 400 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 380 V |
Vstupní napětí AC max. | 420 V |
Vstupní proud AC | 4 A |
Zapínací proud max. | 85 A |
Zkratový proud | 120 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 1 | 110 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 1500 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 5,8 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 135 mm |
Upevňovací rozměr b | 142 mm |
Upevňovací rozměr c | 7 mm |
Výška | 142 mm |
Šířka | 174 mm |
Hloubka | 167 mm |
Průměr otvoru | 7 mm |
Délka otvoru | 15 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
GTIN | 4048879073868 |