MET transformator, 1fazovy
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
Č.prod.: | 6686025 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 7.9 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
500 VA
Pružinové svorky
Izolační třída T 60/B
500 VA
Pružinové svorky
Izolační třída T 60/B
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 240 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 415 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 2,3 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 1,36 A |
Inrush current at input voltage 1 | 58,3 A |
Inrush current at input voltage 2 | 33,6 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 | 51,33 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 2 | 29,7 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 1 | 110 V |
---|---|
Výstupní napětí AC 2 | 240 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Spínací výkon AC max. | 500 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 91 mm |
Upevňovací rozměr b | 122 mm |
Upevňovací rozměr c | 7 mm |
Výška | 112,6 mm |
Šířka | 150 mm |
Hloubka | 170 mm |
Průměr otvoru | 7 mm |
Délka otvoru | 11 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879066501 |