MET transformator, 1fazovy
P: 2000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Č.prod.: | 6686070 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 24 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
2000 VA
Pružinové svorky
Izolační třída T 40/B
2000 VA
Pružinové svorky
Izolační třída T 40/B
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 230 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 218,5 V |
Vstupní napětí AC max. | 241,5 V |
Vstupní proud AC | 9,2 A |
Zapínací proud max. | 142,2 A |
Zkratový proud | 334,8 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 230 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 2000 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Montážní otvory |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 200 mm |
Upevňovací rozměr b | 174 mm |
Upevňovací rozměr c | 9 mm |
Výška | 170 mm |
Šířka | 195 mm |
Hloubka | 250 mm |
Průměr otvoru | 9 mm |
Délka otvoru | 14 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
GTIN | 4048879066327 |