MET transformator
P: 3000VA IN: 440VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Č.prod.: | 866181 |
Hmotnost: | 27.5 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
3000 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
3000 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 440 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 418 V |
Vstupní napětí AC max. | 462 V |
Vstupní proud AC | 7,2 A |
Zapínací proud max. | 97 A |
Zkratový proud | 300 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 230 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 3000 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 6 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Montážní otvory |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 174 mm |
Upevňovací rozměr b | 200 mm |
Upevňovací rozměr c | 9 mm |
Výška | 195 mm |
Šířka | 198 mm |
Hloubka | 250 mm |
Průměr otvoru | 9 mm |
Délka otvoru | 14 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
GTIN | 4048879349208 |