MET transfromator, 1fazovy
P: 630VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
Č.prod.: | 86035 |
Alternativní produkt: | 6686035 |
Hmotnost: | 10.15 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
630 VA
Izolační třída T 60/B
630 VA
Izolační třída T 60/B


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 7×11 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 107.5×122×7 mm |
Rozměry V׊×H | 129×150×148 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 110/240 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 630 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 240/415 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 75.6 A (240 V AC); 43.4 A (415 V AC) |
Zkratový proud | 82.3 A (240 V AC); 47.7 A (415 V AC) |
Vstupní proud | 2.98 A (240 V AC); 1.71 A (415 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078962 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |