MET transfromator, 1fazovy
P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Č.prod.: | 86051 |
Alternativní produkt: | 6686051 |
Hmotnost: | 15.11 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1000 VA
Izolační třída T 60/B
1000 VA
Izolační třída T 60/B


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 7×11 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 111.5×135×7 mm |
Rozměry V׊×H | 138×174×160 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 230 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 1000 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 400 V AC ±5% |
---|---|
Náběhový proud | 37.36 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 122.5 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 2.68 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078894 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |