MET transfromator, 1fazovy
P: 1500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Č.prod.: | 86060 |
Alternativní produkt: | 6686060 |
Hmotnost: | 21 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1500 VA
Izolační třída T 60/B
1500 VA
Izolační třída T 60/B




Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 7×11 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 141.5×135×7 mm |
Rozměry V׊×H | 168×174×162 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 230 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 1500 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230 V AC ±5% |
---|---|
Náběhový proud | 85.07 A (230 V AC) |
Zkratový proud | 358.1 A (230 V AC) |
Vstupní proud | 6.9 A (230 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Výrobcovo objednací číslo | 86060 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
EAN | 4048879078856 |