MET transfromator, 1fazovy
P: 3000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Č.prod.: | 86091 |
Alternativní produkt: | 6686091 |
Hmotnost: | 28.2 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
3000 VA
Izolační třída T 40/B
3000 VA
Izolační třída T 40/B




Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Montážní otvory |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 9×14 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 200×174×9 mm |
Rozměry V׊×H | 195×198×250 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 230 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 3000 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 400 V AC ±5% |
---|---|
Náběhový proud | 208 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 356 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 7.66 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Výrobcovo objednací číslo | 86091 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
EAN | 4048879078801 |