MET transfromator, 1fazovy
P: 4000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Č.prod.: | 86111 |
Alternativní produkt: | 6686111 |
Hmotnost: | 29.6 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
4000 VA
Izolační třída T 40/B
4000 VA
Izolační třída T 40/B


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Montážní otvory |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 9×14 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 200×174×9 mm |
Rozměry V׊×H | 206×198×250 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 230 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 4000 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 400 V AC ±5% |
---|---|
Náběhový proud | 357 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 696 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 10.3 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
EAN | 4048879078788 |
eClass | 27031302 |