MST 0160-200-208-220-240/2x115
Č.prod.: | 866176 |
Hmotnost: | 2.9 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
160 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
160 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 200, 208, 220, 240 |
---|---|
Vstupní napětí AC | 200 V |
Vstupní proud AC | 0,92 A |
Zapínací proud max. | 9 A |
Zkratový proud | 14,4 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí | 2 × 115 V AC |
---|---|
Výstupní napětí AC | 115 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 160 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 3,9 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 75,3 mm |
Upevňovací rozměr b | 84 mm |
Upevňovací rozměr c | 5,8 mm |
Výška | 91 mm |
Šířka | 97 mm |
Hloubka | 105 mm |
Průměr otvoru | 5,8 mm |
Délka otvoru | 12 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 5 |
PIN 2 | 200 V |
PIN 3 | 208 V |
PIN 4 | 220 V |
PIN 5 | 240 V |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 3 | 115 V |
PIN 4 | 115 V |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | metallic |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879311632 |