Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence |
50/60 Hz |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC |
230 V |
Vstupní proud AC |
0,82 A |
Zapínací proud max. |
10,8 A |
Zkratový proud |
10 A |
Elektrické údaje | Výstup
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž |
šroubované |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Upevňovací rozměr a |
75 mm |
Upevňovací rozměr b |
84 mm |
Upevňovací rozměr c |
2,9 mm |
Výška |
91 mm |
Šířka |
96 mm |
Hloubka |
106 mm |
Průměr otvoru |
2,9 mm |
Délka otvoru |
9,1 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
40 °C |
Skladovací teplota min. |
-30 °C |
Skladovací teplota max. |
80 °C |
Výrobkový standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
EMC |
2014/30/EU |