Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MST transformator, 1fazovy

P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Č.prod.: 6686308
Alternativní produkt:    86308
Hmotnost: 6.45 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 100,94 €
  • 95,63 €
  • 90,31 €
  • 79,69 €

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
500 VA
Pružinové svorky
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Certifikace

Obecné údaje
Normy EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Montáž Upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Zkušební izolační napětí 4 kV (prim./sec.)
Vrtání Ø 5.8×10 mm
Montážní rozměry a×b×c 87×104×5.8 mm
Rozměry V׊×H 108×135×133.6 mm
Výstup
Výstupní napětí 230 V AC
Výstupní výkon 500 VA
Vstup
Vstupní napětí 230/400 V AC
Náběhový proud 28.1 A (230 V AC); 16.3 A (400 V AC)
Zkratový proud 54 A (230 V AC); 31.2 A (400 V AC)
Vstupní proud 2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC)
Frekvence 50...60 Hz
Objednací číslo 6686308

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
EAN 4048879066228
eClass 27031302

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 6686308_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 6686308_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 86308_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 6686308_708-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 6686308_708-04.16_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu