MST transformator, 1fazovy
P: 320VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
Č.prod.: | 86146 |
Hmotnost: | 5.8 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
320 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
320 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 208 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 550 V |
Vstupní napětí AC | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 1,73 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,65 A |
Inrush current at input voltage 1 | 32 A |
Inrush current at input voltage 2 | 12 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 | 32 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 2 | 12 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Výstupní napětí AC 1 | 230 V |
Výstupní napětí AC 2 | 115 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Spínací výkon AC max. | 320 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 87 mm |
Upevňovací rozměr b | 104 mm |
Výška | 115 mm |
Šířka | 135 mm |
Hloubka | 132 mm |
Průměr otvoru | 5,8 mm |
Délka otvoru | 10 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Input |
Druh připojení 3 | Output |
Druh připojení 4 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | 5 |
PIN 6 | 6 |
PIN 7 | 7 |
PIN 8 | 8 |
Druh připojení 2
Připojení | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | 5 |
PIN 6 | 6 |
PIN 7 | 7 |
PIN 8 | 8 |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 9 |
PIN 2 | 10 |
PIN 3 | 11 |
PIN 4 | 12 |
Druh připojení 4
Připojení | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 9 |
PIN 2 | 10 |
PIN 3 | 11 |
PIN 4 | 12 |
Druh připojení 5
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | metallic |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879444736 |