MST transformator, 1fazovy
P: 630VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
Č.prod.: | 86149 |
Hmotnost: | 9.5 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
630 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
630 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění šrouby a upevnění na DIN-lištu TH35 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 4.8×8.4 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 107.5×122 mm |
Rozměry V׊×H | 129.4×150×150 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 630 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 12 A (230 V AC) |
Zkratový proud | 15.6 A (230 V AC) |
Vstupní proud | 3.0 A (230 V AC); 1.5 A (460 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879449120 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |