MST transformator, 1fazovy
P:1000VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
Č.prod.: | 86151 |
Hmotnost: | 13.3 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1000 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
1000 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 7×11 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 102×135×7 mm |
Rozměry V׊×H | 128×174×160 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 1000 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 4.73 A (230 V AC); 2.72 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078726 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |