Mohlo by Vás také zajímat
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1600 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
1600 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Rozměry V׊×H | 168×174×163 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 141×135×7 mm |
Vrtání Ø | 7×11 mm |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -20...+80 °C) |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 1600 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Vstupní proud | 8.8 A (208 V AC); 3.3 A (550 V AC) |
Náběhový proud | 182 A (208 V AC); 70 A (550 V AC) |
Zkratový proud | 460 A (208 V AC); 175 A (550 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
EAN | 4048879078719 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |