MST transformator, 1fazovy
P: 6300VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
Č.prod.: | 86158 |
Hmotnost: | 48 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
6 300 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
6 300 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -20...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 6.3 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 10×18 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 140×144×9 mm |
Rozměry V׊×H | 168×240×360 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 6 300 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 585 A (208 V AC); 220 A (550 V AC) |
Zkratový proud | 1433 A (208 V AC); 542 A (550 V AC) |
Vstupní proud | 31 A (208 V AC); 11.7 A (550 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
EAN | 4048879496483 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |