Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MST transformator, 1fazovy,

P: 630VA IN: 230/400VAC+/-15VAC OUT: 2x24VAC
Č.prod.: 86463
Hmotnost: 8 kg
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 157,75 €
  • 149,45 €
  • 141,14 €
  • 124,54 €

Popis

Jednofázové bezpečnostní transformátory
630 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Certifikace
Certifikace

Obecné údaje
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Montáž Upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah -20...+40 °C, bez kondenzace
Zkušební izolační napětí 5.8 kV (prim./sec.)
Vrtání Ø 7×11 mm
Montážní rozměry a×b×c 90.5×122×7 mm
Rozměry V׊×H 120.5×150×165 mm
Výstup
Výstupní napětí 1× 24/1× 48/2× 24 V AC
Výstupní výkon 630 VA
Vstup
Vstupní napětí 230/400 ±15 V AC
Náběhový proud 56 A (230 V AC); 26 A (400 V AC)
Zkratový proud 68 A (230 V AC); 39 A (400 V AC)
Vstupní proud 3 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC)
Frekvence 50...60 Hz

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85043180
EAN 4048879366663
eClass 27031302
Země původu CZ

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 86463_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 86463_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: GL  86463_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 86463_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 86463_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 86463_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 86463_214-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 86463_214-04.16_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu