MST transformator, 1fazovy,
P: 2500VA IN: 230/400VAC+/-15VAC OUT:2x24VAC
Č.prod.: | 86466 |
Hmotnost: | 27 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové bezpečnostní transformátory
2500 VA
Izolační třída T 40/B
2500 VA
Izolační třída T 40/B


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Montážní otvory |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C, bez kondenzace |
Zkušební izolační napětí | 5.8 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 10×18 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 150×150×10 mm |
Rozměry V׊×H | 182×192×242 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 2500 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 205 A (230 V AC); 98 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 504 A (230 V AC); 300 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 11.1 A (230 V AC); 6.5 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
EAN | 4048879366823 |
eClass | 27031302 |