Mohlo by Vás také zajímat
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
630 VA
Izolační třída T 40/B
630 VA
Izolační třída T 40/B
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C, bez kondenzace |
Zkušební izolační napětí | 53879 |
Vrtání Ø | 7×11 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 90.5×122×7 mm |
Rozměry V׊×H | 112.5×150×146 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 630 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 56 A (230 V AC); 26 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 72 A (230 V AC); 39 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 3 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879366830 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |