MST transformator, 1fazovy,
P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
Č.prod.: | 86485 |
Hmotnost: | 19.5 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1600 VA
Izolační třída T 40/B
1600 VA
Izolační třída T 40/B


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C, bez kondenzace |
Zkušební izolační napětí | 5.8 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 7×11 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 141.5×135×7 mm |
Rozměry V׊×H | 168×174×163 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 1600 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 135 A (230 V AC); 70 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 285 A (230 V AC); 169 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 7.3 A (230 V AC); 4.2 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
EAN | 4048879366885 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |