MST transformator, 1fazovy
P:40VA IN:230/460VAC OUT:9VAC
Č.prod.: | 866148 |
Hmotnost: | 1 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
40 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
40 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 230 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 400 V |
Vstupní napětí 3 AC | 460 V |
Vstupní napětí AC | 230 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,24 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,12 A |
Zapínací proud max. | 1,39 A |
Zkratový proud | 1,76 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 9 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 40 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4,8 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 54 mm |
Upevňovací rozměr b | 50 mm |
Upevňovací rozměr c | 4,8 mm |
Výška | 80 mm |
Šířka | 66 mm |
Hloubka | 79 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 3 |
PIN 2 | 230 V |
PIN 3 | 460 V |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 2 | 9 V |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | metallic |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879073837 |