MST transformator, 1fazovy, P: 320VA
IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
Č.prod.: | 86376 |
Hmotnost: | 5 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
320 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
320 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.




Technické údaje
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 22 A (230 V AC); 13 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 27 A (230 V AC); 16 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 1.57 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Výstup
Výstupní napětí | 230 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 320 VA |
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 5.8 kV (prim./sec.) |
Montážní rozměry a×b×c | 86.4×90×5.8 mm |
Rozměry V׊×H | 104×120×122 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879372381 |