MST transformator
P:415VA IN:230/400/460VAC±10/20VAC OUT:24/230VAC
Č.prod.: | 866199 |
Hmotnost: | 6.7 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
415 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
415 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 230 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 400 V |
Vstupní napětí 3 AC | 460 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 2,1 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 3 AC | 1 A |
Inrush current at input voltage 1 | 10 A |
Inrush current at input voltage 3 | 5 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 | 29 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 3 | 15 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 1 | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí AC 2 | 230 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 415 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 105,6 mm |
Upevňovací rozměr b | 122 mm |
Upevňovací rozměr c | 7 mm |
Výška | 112,5 mm |
Šířka | 150 mm |
Hloubka | 150 mm |
Průměr otvoru | 7 mm |
Délka otvoru | 11 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 3 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | + 20 V |
PIN 2 | + 10 V |
PIN 4 | - 10 V |
PIN 5 | - 20 V |
PIN 6 | 230 V |
PIN 7 | 400 V |
PIN 8 | 460 V |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 3 | 230 V |
PIN 4 | 230 V |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 3 | 24 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
Druh připojení 4
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | metallic |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879340748 |