Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MST transfromator, 1fazovy

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Č.prod.: 86306
Alternativní produkt:    6686306
Hmotnost: 4.15 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 74,48 €
  • 70,56 €
  • 66,64 €
  • 58,80 €

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
320 VA
Izolační třída T 40/B
Certifikace
Certifikace

Obecné údaje
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Montáž Upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Zkušební izolační napětí 4 kV (prim./sec.)
Vrtání Ø 5.8×10 mm
Montážní rozměry a×b×c 74.4×90×5.8 mm
Rozměry V׊×H 92×120×122.4 mm
Výstup
Výstupní napětí 230 V AC
Výstupní výkon 320 VA
Vstup
Vstupní napětí 230/400 V AC
Náběhový proud 17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)
Zkratový proud 28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC)
Vstupní proud 1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC)
Frekvence 50...60 Hz

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85043180
EAN 4048879078672
eClass 27031302

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 86306_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 86306_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Stáhnout Certificate: GL  86306_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 86306_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 86306_p8_2_51.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 86306_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 86306_161-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 86306_161-04.16_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu