MST transfromator, 1fazovy
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Č.prod.: | 86308 |
Alternativní produkt: | 6686308 |
Hmotnost: | 6.45 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
500 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
500 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 5.8×10 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 87×104×5.8 mm |
Rozměry V׊×H | 108×135×133.6 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 230 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 500 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 28.1 A (230 V AC); 16.3 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 54 A (230 V AC); 31.2 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078658 |
eClass | 27031302 |