Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence |
50/60 Hz |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC |
230 V |
Vstupní napětí 2 AC |
400 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC |
4,6 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC |
2,65 A |
Inrush current at input voltage 1 |
74 A |
Inrush current at input voltage 2 |
42 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 |
134 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 2 |
77 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí |
1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž |
šroubované |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Upevňovací rozměr a |
134 mm |
Upevňovací rozměr b |
122 mm |
Upevňovací rozměr c |
3,5 mm |
Výška |
156 mm |
Šířka |
150 mm |
Hloubka |
193 mm |
Průměr otvoru |
3,5 mm |
Délka otvoru |
11,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
60 °C |
Skladovací teplota min. |
-30 °C |
Skladovací teplota max. |
80 °C |
Výrobkový standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 |
EMC |
2014/30/EU |