Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence |
50/60 Hz |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC |
230 V |
Vstupní napětí 2 AC |
400 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC |
7,2 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC |
4,14 A |
Inrush current at input voltage 1 |
108 A |
Inrush current at input voltage 2 |
62 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 |
266 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 2 |
153 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí |
1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž |
šroubované |
Suitable for mounting type |
4-otvorová montáž šrouby |
Upevňovací rozměr a |
141 mm |
Upevňovací rozměr b |
135 mm |
Upevňovací rozměr c |
3,5 mm |
Výška |
168 mm |
Šířka |
174 mm |
Hloubka |
163 mm |
Průměr otvoru |
3,5 mm |
Délka otvoru |
11 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
60 °C |
Skladovací teplota min. |
-30 °C |
Skladovací teplota max. |
80 °C |
Výrobkový standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
EMC |
2014/30/EU |