MTL transformator, 1fazovy, P: 160VA
IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
Č.prod.: | 86454 |
Hmotnost: | 4.44 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 230 V |
---|---|
Vstupní napětí 1 AC min. | 195,5 V |
Vstupní napětí 1 AC max. | 264,5 V |
Vstupní napětí 2 AC | 400 V |
Vstupní napětí 2 AC min. | 340 V |
Vstupní napětí 2 AC max. | 460 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,85 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,49 A |
Inrush current at input voltage 1 | 10 A |
Inrush current at input voltage 2 | 5,77 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 | 17,5 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 2 | 10,1 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
---|---|
Výstupní napětí AC 1 | 48 V |
Výstupní napětí AC 2 | 24 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Spínací výkon AC max. | 160 VA |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 5,1 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Upevňovací rozměr a | 136 mm |
Upevňovací rozměr b | 82 mm |
Upevňovací rozměr c | 6,5 mm |
Výška | 153 mm |
Šířka | 123 mm |
Hloubka | 128 mm |
Průměr otvoru | 6,5 mm |
Délka otvoru | 11 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | 1 |
PIN 3 | 2 |
PIN 4 | 3 |
PIN 5 | 4 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879078313 |
Příslušenství
---- Označení zařízení ----