MTL transformator, 1fazovy, P: 160VA
IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
Č.prod.: | 86474 |
Hmotnost: | 4.38 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
160 VA
Izolační třída T 60/B
160 VA
Izolační třída T 60/B


Technické údaje
Technické údaje
LED signalizace | LED (zelená) pro vstupní napětí |
---|
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35-15 (EN 60715) nebo klíčový otvor |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 6.5×11 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 136×82×6.5 mm |
Rozměry V׊×H | 153×123×128 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 160 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 10.3 A (230 V AC); 5.92 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 16.6 A (230 V AC); 9.58 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 0.84 A (230 V AC); 0.49 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078191 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |