MTL transformator, 1fazovy, P: 25VA
IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
Č.prod.: | 86450 |
Hmotnost: | 1.1 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové bezpečnostní transformátory
25 VA
Izolační třída T 60/B
25 VA
Izolační třída T 60/B


Technické údaje
Technické údaje
LED signalizace | LED (zelená) pro vstupní napětí |
---|
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35-15 (EN 60715) nebo klíčový otvor |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Zkušební izolační napětí | 5.1 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 5.5×9 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 96×60×5.5 mm |
Rozměry V׊×H | 108×87×98 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 25 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 1.62 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 1.61 A (230 V AC); 0.93 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 0.19 A (230 V AC); 0.11 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078351 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |