Mohlo by Vás také zajímat
Jednofázové bezpečnostní transformátory
320 VA
Izolační třída T 60/B
320 VA
Izolační třída T 60/B
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí | 5.1 kV (prim./sec.) |
---|---|
Normy | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
Vrtání Ø | 6.5×11 mm |
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Montážní rozměry a×b×c | 136×82×6.5 mm |
Rozměry V׊×H | 153×123×160 mm |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Technické údaje
LED signalizace | LED (zelená) pro vstupní napětí |
---|
Výstup
Výstupní napětí | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 320 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Vstupní proud | 1.62 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC) |
Náběhový proud | 13.1 A (230 V AC); 7.57 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 34.2 A (230 V AC); 19.7 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078290 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |