MTL transformator, 1fazovy, P: 400VA
IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
Č.prod.: | 86477 |
Alternativní produkt: | 6686477 |
Hmotnost: | 7.32 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
400 VA
Izolační třída T 60/B
400 VA
Izolační třída T 60/B


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35-15 (EN 60715) nebo klíčový otvor |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 7×11 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 95×122×7 mm |
Rozměry V׊×H | 113×151×146 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 400 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 32 A (230 V AC); 18.48 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 59 A (230 V AC); 34.1 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 2 A (230 V AC); 1.17 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078160 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |