Mohlo by Vás také zajímat
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
63 VA
Izolační třída T 60/B
63 VA
Izolační třída T 60/B
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
---|---|
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
Vrtání Ø | 5.5×9 mm |
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35-15 (EN 60715) nebo klíčový otvor |
Montážní rozměry a×b×c | 96×60×5.5 mm |
Rozměry V׊×H | 108×87×116 mm |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Technické údaje
LED signalizace | LED (zelená) pro vstupní napětí |
---|
Výstup
Výstupní napětí | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 63 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Frekvence | 50...60 Hz |
Vstupní proud | 0.4 A (230 V AC); 0.23 A (400 V AC) |
Náběhový proud | 5.35 A (230 V AC); 3.09 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 7.2 A (230 V AC); 4.16 A (400 V AC) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078214 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |