MTS transformator, 1fazovy
P: 250VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
Č.prod.: | 6686365 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 3.5 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové bezpečnostní transformátory
250 VA
Izolační třída T 40/B
Pružinové svorky
Ostatní napětí na vyžádání.
250 VA
Izolační třída T 40/B
Pružinové svorky
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 230 V |
---|---|
Vstupní napětí 1 AC min. | 195,5 V |
Vstupní napětí 1 AC max. | 264,5 V |
Vstupní napětí 2 AC | 400 V |
Vstupní napětí 2 AC min. | 340 V |
Vstupní napětí 2 AC max. | 460 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 1,35 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,78 A |
Inrush current at input voltage 1 | 11,2 A |
Inrush current at input voltage 2 | 6,45 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 | 18,7 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 2 | 10,7 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 24 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 250 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, Montážní otvory, (EN 60715) |
Upevňovací rozměr a | 86,5 mm |
Upevňovací rozměr b | 84 mm |
Upevňovací rozměr c | 4,8 mm |
Výška | 102 mm |
Šířka | 96 mm |
Hloubka | 108 mm |
Průměr otvoru | 4,8 mm |
Délka otvoru | 8,4 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 2 | 24 V DC |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | metallic |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879065986 |