MTS transformator, 1fazovy
P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Č.prod.: | 86346 |
Alternativní produkt: | 6686346 |
Hmotnost: | 1.174 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
40 VA
Izolační třída T 40/B
Stupeň krytí IP20
Ostatní napětí na vyžádání.
40 VA
Izolační třída T 40/B
Stupeň krytí IP20
Ostatní napětí na vyžádání.

Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění šrouby a upevnění na DIN-lištu TH35 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Vrtání Ø | 4.8×8.4 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 56×56×4.8 mm |
Rozměry V׊×H | 79×78×93 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 230 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 40 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078504 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |