MTS transformator, 1fazovy
P:150VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC
Č.prod.: | 866170 |
Hmotnost: | 2.1 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
150 VA
Izolační třída T 40/B
150 VA
Izolační třída T 40/B
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 400 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 380 V |
Vstupní napětí AC max. | 420 V |
Vstupní proud AC | 0,45 A |
Zapínací proud max. | 4,5 A |
Zkratový proud | 6 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 1 | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí AC 2 | 230 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 150 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 5,8 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 64,5 mm |
Upevňovací rozměr b | 64 mm |
Upevňovací rozměr c | 4,8 mm |
Výška | 88 mm |
Šířka | 84 mm |
Hloubka | 98 mm |
Průměr otvoru | 4,8 mm |
Délka otvoru | 8,4 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | + 5% |
PIN 3 | - 5% |
PIN 4 | 400 V |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 4 | 230 V |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | metallic |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879307154 |