MTS transformator, 1fazovy, P: 320VA
IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
Č.prod.: | 86386 |
Hmotnost: | 4.3 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
320 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
320 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | 5.8 kV (prim./sec.) |
Montážní rozměry a×b×c | 74.4×90×5.8 mm |
Rozměry V׊×H | 92×120×122 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V AC |
---|---|
Výstupní výkon | 320 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Náběhový proud | 18 A (230 V AC); 11 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 28 A (230 V AC); 16 A (400 V AC) |
Vstupní proud | 1.55 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879355216 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |