Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MTS transformator, 1fazovy, P: 40VA

IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
Č.prod.: 86360
Alternativní produkt:    6686360
Hmotnost: 0.8 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 55,58 €
  • 52,65 €
  • 49,73 €
  • 43,88 €

Popis

Jednofázové bezpečnostní transformátory
40 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Certifikace

Obecné údaje
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Montáž Upevnění šrouby a upevnění na DIN-lištu TH35 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Zkušební izolační napětí 4 kV (prim./sec.)
Vrtání Ø 4.8×8.4 mm
Montážní rozměry a×b×c 56×56×4.8 mm
Rozměry V׊×H 79×78×93 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V AC (SELV)
Výstupní výkon 40 VA
Vstup
Vstupní napětí 230/400 ±15 V AC
Náběhový proud 1.35 A (230 V AC); 0.78 A (400 V AC)
Zkratový proud 1.75 A (230 V AC); 1 A (400 V AC)
Vstupní proud 0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)
Frekvence 50...60 Hz

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85043180
EAN 4048879078450
eClass 27031302

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 86360_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 86360_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 86360_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 86360_p8_2_51.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 86360_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 86360_183-02.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 86360_183-02.16_ce_z_e.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu