Mohlo by Vás také zajímat
Jednofázové bezpečnostní transformátory
63 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
63 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Obecné údaje
Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 4 kV (prim./sec.) |
Montáž | Upevnění šrouby a upevnění na DIN-lištu TH35 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+40 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Rozměry V׊×H | 79×78×93 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 56×56×4.8 mm |
Vrtání Ø | 4.8×8.4 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Výstupní výkon | 63 VA |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Frekvence | 50...60 Hz |
Vstupní proud | 0.33 A (230 V AC); 0.2 A (400 V AC) |
Náběhový proud | 2 A (230 V AC); 1.15 A (400 V AC) |
Zkratový proud | 2.95 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
EAN | 4048879078443 |
eClass | 27031302 |
Země původu | CZ |